text.skipToContent text.skipToNavigation

Reparaturmuffe

Die OSC-Familie bietet eine effiziente, kostengünstige und vielseitige Lösung für die Reparatur beschädigter Drop- bzw. Kundenanschlußkabel und die Erweiterung der Kabelinfrastruktur. Durch die Vermeidung eines vollständigen Kabeltausches können Telekomanbieter Reparaturarbeiten optimieren, Kosten sparen, die Reparaturzeit verkürzen und Störungen für die Kunden minimieren. Darüber hinaus ermöglicht die kleine Bauform der OSC-Familie eine nahtlose Integration in verschiedene Einsatzszenarien und gewährleistet eine problemlose Erweiterung der Dienste.


Produits

Référence du produit Nom du produit
N502410A Reparaturmuffe, OTB (Optical Transition Box) 4 Fasern, für Reparatur oder Verlängerung von Dropkabeln
OSC-1-00-00-421 Reparaturmuffe, OSC Connect für Verlängerung von Dropkabeln, mit Mast- bzw. Wandbefestigung
OSC-1-00-11-211 Reparaturmuffe, OSC Connect für Verlängerung von konfektionierten Dropkabeln mit SC APC Steckern; mit 1x SC APC Kupplung
OSC-1-10-10-21 Reparaturmuffe, OSC Connect, für Verlängerung oder Reparatur von Dropkabeln für 2 SC APC Kupplungen; 6 - 12 Fasern für Schrumpfspleißschutz
OSC-1-50-00-41 Reparaturmuffe, OSC 6 - 12 Fasern; für Reparatur oder Verlängerung von Dropkabeln für Schrumpf- oder Crimp-Spleißschutz
OSC-1-50-00-411 Reparaturmuffe, OSC 6-12 Fasern, für Reparatur oder Verlängerung von Dropkabeln für Schrumpf- oder Crimp-Spleißschutz mit Mast- bzw. Wandbefestigung
UU009719939 Reparaturmuffe, OSLC 2 Fasern, für Reparatur oder Verlängerung von Dropkabeln