text.skipToContent text.skipToNavigation

ECAM-D-18-BDY-CSM-MX

ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO  BPEO ECAM D18 Körper für ungeschnittene MiniXtend Kabel o.ä. mit CSM-Zentralelementabfangung zur Verwendung mit Doppelport-Abdichtungen

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer ECAM-D-18-BDY-CSM-MX
Marke BPEO
Kabeltyp Rund
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Durchmesser Hauptkabel 4,5 - 18 mm
Anzahl ovaler Öffnungen - Hauptkabel 2
Dichtungsart Rubber O Ring
Bestellinformationen
Stück pro Liefereinheit 10/1

ECAM Externe Kabeleinführungen

Ermöglicht Kabelvorbereitungen außerhalb der Muffe und einfache, sichere Befestigung der Kabel in der BPEO Muffe

Einzel-Kabeleinführung für runde, Pixian, ROC(TM) und SST Kabel und unterschiedliche Durchmesser (S6/7, S9.5, S12, S18)

Einzelport-Abdichtung sind flexibel einsetzbar und können für die gängigen Kabelkonstruktionen verwendet werden

Ovale Doppel-Kabeleinführung für ungeschnittene Kabel und unterschiedliche Durchmesser (D18, D27)

Doppelport-Abdichtungen ermöglichen den Zugang zu einzelnen Fasern und Bündeladern des Hauptkabels, während nicht benötigte Fasern ungeschnitten durchgeführt werden und so den Installationsaufwand reduzieren.

ECAM-Kits für Kabel mit Zentralelementen (z .B. MiniXtend® oder Altos® Kabel)

Ermöglicht das sichere Führen und Abfangen des Zentralelements in der BPEO Muffe