Pretium® Verteilerfeldgehäuse
Die Pretium® Verteilerfeldgehäuse (PCH) sind in den Größen 1 HE, 2 HE und 4 HE erhältlich und werden in 19-Zoll-Racks oder -Schränken montiert. In Kombination mit den Modulen, Adapterpanels, Aufteilkabeln, Trunks (Stammkabel) und Patchkabeln bieten sie eine durchgängige Lösung für Ihr Glasfasernetz.
Höheneinheit
Verteilerfeldanzahl pro Gehäuse
Modultyp
Spleißkassettentyp
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| PCH-01U | Ausziehbares 2-fach PCH-Verteilerfeldgehäuse, 1 Höheneinheit, für bis zu 2 CCHE Verteilerfelder oder 2 CCHE Plug & Play™ Module | |
| PCH-01U-SPL | PCH Verteilerfeldgehäuse, 1 HE, dunkelgrau metallisch, 2 CCHE Verteilerfelder + MFT Spleißkassettehalter für bis zu 2 MFT Spleißkassette | |
| PCH-02U | Pretium® Verteilerfeldgehäuse; 2 HE; für 4 CCHE Verfeilerfelder | |
| PCH-02U-SPL | PCH Verteilerfeldgehäuse, 2 HE, dunkelgrau metallisch, 4 CCHE Verteilerfelder + MFT Spleißkassettehalter für bis zu 4 MFT Spleißkassette | |
| PCH-04U | Pretium® Verteilerfeldgehäuse, 4 Höheneinheiten, für 12 CCHE Adapterpanel | |
| PCH-04U-SPL | PCH Verteilerfeldgehäuse, 4 HE, dunkelgrau metallisch, 12 CCHE Verteilerfelder + MFT Spleißkassettehalter für bis zu 12 MFT Spleißkassette | |
| PCH-M3-01U | Pretium® Verteilerfeldgehäuse, 1 Höheneinheit, mit integrierter Trunkkabelabfangung, für bis zu 3 CCHE Adapterpanel |