text.skipToContent text.skipToNavigation
Das MAX-Kassettensystem kann je nach den Anforderungen des Netzwerks entweder mit Einzelfaser (SC) Kassetten oder mit Mehrfaser (SE) Spleißkassetten oder einer Mischung aus beidem verwendet werden. Corning empfiehlt die Verwendung von SC Spleißkassetten. In einer SE Spleißkassette werden die Fasern aus einer Ader immer in einer einzigen Spleißkassette gelagert. Die meisten Mobilfunkbetreiber verwenden immer noch 12 Fasern pro Ader. Zusätzlich werden die Fasern von bis zu 6 kundenindividuellen Drop-Kabeln ebenfalls in eine einzigen Spleißkassette geführt. In diesem Fall müssen bei späteren Wartungsarbeiten alle Fasern aus der Spleißkassette entnommen werden. Auch wenn die Wartungsarbeiten nur einen Kunden betreffen, könnten die Wartungsarbeiten oft auch die Verbindungen der anderen 5 Kunden beeinträchtigen. Mit dem Einzelfasersystem wird dieses gesamte Risiko eliminiert, indem nur ein Kunde pro Spleißkassette verwendet wird. Für die SC-Kassette wird eine Rastereinheit benötigt, für die Mehrfaser MAX Spleißkassette sind zwei erforderlich. Zwei SC-Kassetten können durch eine Mehrfaser MAX Spleißkassette ersetzt werden oder umgekehrt. Zusätzliche Spleißkassetten für optische Splitter, Wassersensoren oder mechanische Spleißer sind erhältlich. Speziell für optische Splitter empfiehlt Corning die Verwendung von farbigen Spleißkassetten. Die Spleißkassetten bieten ein komplettes Fasermanagementsystem mit Überlängenspeicherung, Biegekontrolle und der Möglichkeit, die Faserrichtung zu ändern. Die Spleißkassetten können mit nummerierten und farbigen Ringen versehen werden und bieten so ein schnelles und sicheres Zugangsnetz.
Spleißschutztyp n/a
Packungsinhalt Vorkonfektioniert
Maximale Anzahl der Faser pro Kassette Nicht verfügbar
Das könnte Sie auch interessieren

Produkte

Produktnummer Produktname
S46998-A2-R230 MAX Spleißkassette SE Spleißkassette, mit 1x2 Splitter, schwarz
S46998-A2-R231 MAX Spleißkassette SE Spleißkassette, mit 1x4 Splitter, schwarz
S46998-A2-R232 MAX Spleißkassette SE Spleißkassette, mit 1x8 Splitter, schwarz
S46998-A2-R233 MAX Spleißkassette SE Spleißkassette, mit 1x16 Splitter, schwarz
S46998-A2-R234 MAX Spleißkassette SE Spleißkassette, mit 1x32 Splitter, schwarz