N721320A
ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO BPEO ECAM D18 EASY INSTAL Doppelport-Abdichtungen für Kabel von 11 bis 16 mm Durchmesser
Produktnummer | N721320A |
Marke | BPEO |
Kabeltyp | Rund |
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Zulassungen und Registrierungen | IEC61753-1_Ed02(2020) |
Durchmesser Hauptkabel | 11 - 16 mm |
Dichtungsart | Rubber O Ring |
Aufteilungsportsanzahl | 2 |
ECAM Externe Kabeleinführungen
Ermöglicht Kabelvorbereitungen außerhalb der Muffe und einfache, sichere Befestigung der Kabel in der BPEO Muffe
Einzel-Kabeleinführung für runde, Pixian, ROC(TM) und SST Kabel und unterschiedliche Durchmesser (S6/7, S9.5, S12, S18)
Einzelport-Abdichtung sind flexibel einsetzbar und können für die gängigen Kabelkonstruktionen verwendet werden
Ovale Doppel-Kabeleinführung für ungeschnittene Kabel und unterschiedliche Durchmesser (D18, D27)
Doppelport-Abdichtungen ermöglichen den Zugang zu einzelnen Fasern und Bündeladern des Hauptkabels, während nicht benötigte Fasern ungeschnitten durchgeführt werden und so den Installationsaufwand reduzieren.
ECAM-Kits für Kabel mit Zentralelementen (z .B. MiniXtend® oder Altos® Kabel)
Ermöglicht das sichere Führen und Abfangen des Zentralelements in der BPEO Muffe