text.skipToContent text.skipToNavigation

ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO

La solution Fibre Closures de BPEO est constituée d'une gamme de bouchons dont les faces avant sont conçues avec des ports hexagonaux et des ports ovales.
L'étanchéité et la rétention des câbles à fibres sur ces bouchons sont réalisées grâce à des entrées de câbles appelées ECAM, diminutif de External Cable Assembly Module (module d'assemblage de câbles externes). Ces ECAM sont fixés indépendamment sur chaque personne physique des ports de la face avant du boîtier. La face avant du boîtier est équipée de ports hexagonaux et ovales, qui permettent de sceller et de retenir les câbles de fibre optique.

Vous pourriez également être intéressé par

Produits

Référence du produit Nom du produit
ECAM-S-12-RND-CSM-CL ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO
ECAM-S-18-RND-CSM-CL ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO
FQ100081659 ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO
FQ100083556 ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO
N721240A ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO
N721262A ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO
N721264A ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S12 SST Einzelport-Abdichtung für bis zu zwei SST Kabel 8,1 mm × 4,5 mm
N721273A ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO
N721275A ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO
N721276A ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO
N721295A ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO
N721298A ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO
UU003028675 ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO
UU003030390 ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO
UU008041632 ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO, S7, 1 Rond / plat, aramide décharge de tension
UU008177733 ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO