BH-EDP
BPEO Glasfasermuffe Kabelverteilerpunkt der Größe 1,5 mit einem Expresskabel und fünf Abzweigkabeln. Organizer fasst bis zu 12 Spleißkassetten
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
| Référence du produit | BH-EDP |
| Anwendung | Carrier Netzwerke |
| Einsatzgebiet | Außen |
| Montageart | Mastmontage, Tragseilmontage, Wandmontage |
| Produkttyp | Spleißmuffe |
Normen
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
| Temperaturbereich, Betrieb | -40 °C - 65 °C |
Design
| Bündeladerspeicher | Installiert |
| Muffenform | Haubenmuffe |
| Muffentyp | Direkte Spleißung im Stecker |
| Drop-Kabeltyp | SST flach oder rund |
| Faserkapazität | 144/288 |
| Fasertyp | Standard-Biegeradius, G652D |
| Durchmesser Hauptkabel | 6-18 mm |
| Anzahl ovaler Öffnungen - Hauptkabel | 1 |
| Max. Kassettenanzahl | 12 |
| Maximale Spleißkapazität | 144/288 |
| Anzahl Kabelzugänge | 7 |
| Anzahl der Aufteilungs-/Kundenanschlusskabel-Ports | 7 |
| Portzahl - geschnitten | 1 |
| Anzahl vorbestückter Spleißkassetten | 0 |
| Pigtailklasse | Kein Pigtail |
| Dichtungsart | Rubber Gasket |
| Einzelfaser-Spleißkassettenkapazität | 12 - 24 |
| Testventil | Inbegriffen |
| vorinstallierte Kassetten | 0 |
| Anzahl Einzelfaser-Ports, SC APC Stecker | 0 |
| Pigtailanzahl | 0 |
Bestellinformationen
| Packungsinhalt | BPEO Closure with 12 slots organizer. All ports sealed with proper plugs. Brackets (wall-mount or pole), Cable Entries and Trays have to be ordered seperately. |
| Verpackungsbreite | 382 mm |
| Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Organizer für Spleißkassetten
Ermöglicht die sichere Führung und Ablage von Fasern und Adern (gerade oder schräge Anordnung der Kassetten möglich)
Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Schnelle und einfache Installation
Nutzung des ECAM (External Cable Assembly Module)
Sichere Installation von ungeschnittenen- oder Dropkabeln, ohne bestehende Faserverbindungen zu stören
Integrierte Dichtung
Gewährleistet Wasserdichtheit, bleibt auch nach mehreren Öffnungs-/ Schließvorgängen funktionsfähig
IP68-Design
Zuverlässig und wasserdicht mit integriertem Ventil für die Schnellprüfung am Einsatzort
Werkzeugloses Öffnen und Schließen
Schnelle und einfache Installation