BXLSDD34B3PGGB03400V00C06
Building Access Terminal MAX (BAT-MAX) (L) 4-8LU 34F (4F/LU)
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | BXLSDD34B3PGGB03400V00C06 |
| Geeignet für | 250 µm Fasern |
| Produkttyp | Terminals / Verteilergehäuse |
Design
| Abschließbar | Ja |
| Gehäusematerial | PC ABS |
| Pigtailanzahl | 34 |
| Spleißkassettenanzahl | 6 |
| Kupplungstyp, vorn | LC APC duplex |
| Gehäusefarbe | Grau |
| Pigtailtyp | DIN VDE Farbcodierung |
| Kupplungsanzahl | 17 |
| Sperrstellung | Vorderseite |
| Schlossart | Kreuzschlitzschraube |
Abmessungen
| Höhe | 350 mm |
| Breite | 335 mm |
| Tiefe | 88 mm |
| Gewicht | 1,6 kg |
Bestellinformationen
| Packungsinhalt | Mounting kit 4 screws and 4 dowels |
| Versandgewicht | 2 kg |
Erhältlich in vier Größen (S, M, L und XL)
Seitenwände für optimalen Zugang designed
Unterer Eingang für Mikroröhrchen oder Kabel bis zu 12 mm
Zugentlastung für Kundenanschluss- bzw. Drop-Kabelverteilung im Innenbereich bis zu 8 mm
MAX-Spleißkassetten, optimiert für Crimpspleißschutz
Optionen für Spleißen, Patchen und Splitter
Ausziehbare Kupplung für Zugangsnetz