![](https://test-portal.corning.com/cornservice/sessionRefresh.png)
![(M) 3LU 14F (4F/LU)](https://www.corning.com/catalog/coc/products/b/building-access-terminal-max-bat-max/BXMSAA14B3PGGB01400V00C03/images/BXMSAA14B3PGGB01400V00C03_A.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
BXMSAA14B3PGGB01400V00C03
Building Access Terminal MAX (BAT-MAX) (M) 3LU 14F (4F/LU)
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | BXMSAA14B3PGGB01400V00C03 |
Geeignet für | 250 µm Fasern |
Abschließbar | ja, mit Schraube |
Design
Gehäusematerial | PC ABS |
Pigtailanzahl | 14 |
Spleißkassettenanzahl | 3 |
Kupplungstyp, vorn | LC APC duplex |
Pigtailtyp | DIN VDE Farbcodierung |
Kupplungsanzahl | 7 |
Abmessungen
Höhe | 300 mm |
Breite | 240 mm |
Tiefe | 80 mm |
Gewicht | 1 kg |
Bestellinformationen
Packungsinhalt | Mounting kit 4 screws and 4 dowels |
Versandgewicht | 1,4 kg |
Erhältlich in vier Größen (S, M, L und XL)
Seitenwände für optimalen Zugang designed
Unterer Eingang für Mikroröhrchen oder Kabel bis zu 12 mm
Zugentlastung für Kundenanschluss- bzw. Drop-Kabelverteilung im Innenbereich bis zu 8 mm
MAX-Spleißkassetten, optimiert für Crimpspleißschutz
Optionen für Spleißen, Patchen und Splitter
Ausziehbare Kupplung für Zugangsnetz