text.skipToContent text.skipToNavigation

BXSSAA06B3PGGB00600V00C02

Building Access Terminal MAX (BAT-MAX)  (S) 1LU 6F (4F/LU)

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer BXSSAA06B3PGGB00600V00C02
Geeignet für 250 µm Fasern
Produkttyp Terminals / Verteilergehäuse
Design
Abschließbar Ja
Gehäusematerial PC ABS
Pigtailanzahl 6
Spleißkassettenanzahl 2
Kupplungstyp, vorn LC APC duplex
Gehäusefarbe Grau
Pigtailtyp DIN VDE Farbcodierung
Kupplungsanzahl 3
Sperrstellung Vorderseite
Schlossart Kreuzschlitzschraube
Abmessungen
Höhe 250 mm
Breite 200 mm
Tiefe 50 mm
Gewicht 0,7 kg
Bestellinformationen
Packungsinhalt Mounting kit 4 screws and 4 dowels
Versandgewicht 0,9 kg
Erhältlich in vier Größen (S, M, L und XL)

Seitenwände für optimalen Zugang designed

Unterer Eingang für Mikroröhrchen oder Kabel bis zu 12 mm

Zugentlastung für Kundenanschluss- bzw. Drop-Kabelverteilung im Innenbereich bis zu 8 mm

MAX-Spleißkassetten, optimiert für Crimpspleißschutz

Optionen für Spleißen, Patchen und Splitter

Ausziehbare Kupplung für Zugangsnetz