BXSSAA10B3PGGB01000V00C02
Building Access Terminal MAX (BAT-MAX) (S) 2LU 10F (4F/LU)
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | BXSSAA10B3PGGB01000V00C02 |
| Geeignet für | 250 µm Fasern |
| Produkttyp | Terminals / Verteilergehäuse |
Design
| Abschließbar | Ja |
| Gehäusematerial | PC ABS |
| Pigtailanzahl | 10 |
| Spleißkassettenanzahl | 2 |
| Kupplungstyp, vorn | LC APC duplex |
| Gehäusefarbe | Grau |
| Pigtailtyp | DIN VDE Farbcodierung |
| Kupplungsanzahl | 5 |
| Sperrstellung | Vorderseite |
| Lock Type | Kreuzschlitzschraube |
Abmessungen
| Höhe | 250 mm |
| Breite | 200 mm |
| Tiefe | 50 mm |
| Gewicht | 0,7 kg |
Bestellinformationen
| Packungsinhalt | Mounting kit 4 screws and 4 dowels |
| Versandgewicht | 0,9 kg |
Erhältlich in vier Größen (S, M, L und XL)
Seitenwände für optimalen Zugang designed
Unterer Eingang für Mikroröhrchen oder Kabel bis zu 12 mm
Zugentlastung für Kundenanschluss- bzw. Drop-Kabelverteilung im Innenbereich bis zu 8 mm
MAX-Spleißkassetten, optimiert für Crimpspleißschutz
Optionen für Spleißen, Patchen und Splitter
Ausziehbare Kupplung für Zugangsnetz