text.skipToContent text.skipToNavigation

EMM-MM32-9393Q

EDGE™ 4x4 Mesh Module  EDGE™ 4x4 Mesh Module

Typische Lieferzeit: 42 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer EMM-MM32-9393Q
Produkttyp Verteilerfelder und Module
Faserkategorie Biegeoptimierte 50 µm MM (OM4) Faser
Anwendung LAN/SAN in Rechenzentren 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Faseranzahl 32
Kupplungstyp hinten MTP®
Kupplungsfarbe, hinten Türkis
Kupplungsfarbe, vorn Türkis
Kupplungstyp, vorn MTP®
Gehäusetyp Verteilerfelder und Module
Verteilerfeld- / Modultyp EDGE™
Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld 4
Kabeldesign
Faseranzahl 32
Polarität Universal, TIA-568 Typ-B
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Max. Moduleinfügedämpfung 0,5 dB
Wellenlänge 850 nm / 1300 nm
Faserkategorie 50 µm MM (OM4)
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp MTP® (mit Pins)
Ferrulenmaterial Kunststoff
Eigenschaften - Stecker B
Steckertyp MTP® (mit Pins)
Ferrulenmaterial Kunststoff
Abmessungen
Breite 116 mm
Tiefe 124 mm
Bestellinformationen
Versandgewicht 0,91 kg
Stück pro Liefereinheit 1/1
Four 8-fiber MTP inputs shuffled to four 8-fiber MTP outputs
75% less rack space required
SR4 and PSM4 mesh without breaking connections out into LC connectivity
75% less congestion at MDA
Integrates into all EDGE housings
10% less insertion loss in link and 5% less cost to deploy than traditional breakout to LC connectivity