text.skipToContent text.skipToNavigation

ECM-UM12-05-93Q-VI

EDGE™ Solutions Modul  12 F, LC Duplex to MTP® Stecker, 50 µm multimode (OM4)

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer ECM-UM12-05-93Q-VI
Produkttyp Verteilerfelder und Module
Faserkategorie 50 µm MM (OM4)
Anwendung LAN/SAN in Rechenzentren 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Faseranzahl 12
Kupplungstyp hinten MTP®
Kupplungsfarbe, hinten Violett
Kupplungsfarbe, vorn Violett
Kupplungstyp, vorn LC mit integrierter Staubschutzklappe
Gehäusetyp Module
Farbe Schwarz
Verteilerfeld- / Modultyp EDGE™
Produktfamilie EDGE™
Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld 1
Kabeldesign
Polarität TIA-568 Typ-B
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Max. Moduleinfügedämpfung 0,5 dB
Eigenschaften - Stecker A
Steckertyp LC Duplex
Polierung PC
Ferrulenmaterial Kunststoff
Endflächentyp PC
Eigenschaften - Stecker B
Steckertyp MTP® (mit Pins)
Polierung PC
Ferrulenmaterial Keramik
Abmessungen
Breite 113 mm
Tiefe 124 mm
Bestellinformationen
Verpackung Einzelne Blisterverpackungen
Stück pro Liefereinheit 1/1