text.skipToContent text.skipToNavigation

ECM-UM08-05-E5QF-ULL

Front Access Breakout Module  Front Access Breakout Module

Typische Lieferzeit: 10 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer ECM-UM08-05-E5QF-ULL
Produkttyp Verteilerfelder und Module
Faserkategorie 50 µm MM (OM3/OM4/OM5)
Anwendung Rechenzentren 
Normen
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Faseranzahl 8
Kupplungsfarbe, vorn Türkis
Kupplungstyp, vorn LC Duplex / MTP (mit Pin)
Gehäusetyp Verteilerfelder und Module
Verteilerfeld- / Modultyp EDGE8
Kupplungsanzahl pro Verteilerfeld 4
Kabeldesign
Polarität Universal
Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik
Wellenlänge 850 nm / 1300 nm
Abmessungen
Breite 90 mm
Tiefe 12 in
Bestellinformationen
Packungsinhalt Modules packaged in individual blister packs.
Stück pro Liefereinheit 1/1
VFL-kompatible LC-Adapter mit selbstschließenden Klappen
Ermöglicht Einhand-Bedienung und verringert die Zeit für Testen und Fehlerbehebung
Einschub in Gehäuse von der Vorder- und Rückseite
Verkürzt die Vorbereitungs- und Installationszeit der Module
Hohe Portdichte
Bis zu 576 Fasern in einem 4HE Gehäuse und 144 Fasern in einem 1HE Gehäuse
Geringe Einfügedämpfung (Low-Loss)
Ermöglicht Flexibilität beim Dämpfungsbudget für mehr Steckerpaare und/oder längere Kabelstrecken
Corning® CleanAdvantage™ Technologie und optimierte Staubschutzkappen
Visuelle Inspektion und Reinigung vor der ersten Feldverbindung sind nicht nötig