text.skipToContent text.skipToNavigation

BPEO-SPP-1-PLS-2A16-BZZC

K7 Spleißkassetten  2 Slots, Splitter 1x16 Minimodul

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit BPEO-SPP-1-PLS-2A16-BZZC
Marke BPEO
Produkttyp Spleißkassette
Normen
Faserstandards ITU-G.657.A1 
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Spleißkassettentyp K7 Spleißkassette
Spleißkassettenanzahl 1
Farbe Lichtgrau, RAL 7035
Spleißschutztyp Nicht verfügbar
Massenfusionsspleißkassettenkapazität 0
Einzelfaser-Spleißkassettenkapazität 0
Spleißschutzanzahl 1
Abmessungen
Höhe 10 mm
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Modulkapazität 1
Packungsinhalt 5
Stück pro Liefereinheit 5/1