text.skipToContent text.skipToNavigation

FQ100068284

K7 Spleißkassetten  1 Slot, EINE Zone-12

Livraison normale en 28 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit FQ100068284
Marke BPEO
Produkttyp Spleißkassette
Normen
Faserstandards G.652 / G.657 
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Spleißkassettentyp Spleißkassette
Spleißkassettenanzahl 1
Farbe Grau
Spleißschutztyp Schrumpfspleißschutz, einfasrig
Massenfusionsspleißkassettenkapazität 0
Einzelfaser-Spleißkassettenkapazität 12
Spleißschutzanzahl 12
Abmessungen
Höhe 5 mm
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Modulkapazität 0
Packungsinhalt 20
Stück pro Liefereinheit 20/1