FQ100068292
K7 Spleißkassetten 2 Slots, EINE Zone-12 + 1 PLC 7x4 mm
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
| Référence du produit | FQ100068292 |
| Marque | BPEO |
| Type de produit | Plateau d'épissures |
Normes
| Normes de fibre | G.652 / G.657 |
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Design
| Spleißkassettentyp | Multifunction Tray (placeholder) |
| Spleißkassettenanzahl | 1 |
| Spleißschutztyp | Schrumpfspleißschutz, einfasrig |
| Massenfusionsspleißkassettenkapazität | 0 |
| Einzelfaser-Spleißkassettenkapazität | 12 |
| Nombre de protecteurs d'épissure | 12 |
Dimensions
| Hauteur | 10 mm |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Carton |
| Capacité du module | 0 |
| Contenu du colis | 10 |
| Unités par livraison | 10/1 |