FQ100069274
K7 Spleißkassetten 2 Slots, Uni Zone-12 ANT + 1 PLC 7x4 mm
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | FQ100069274 |
| Marke | BPEO |
| Produkttyp | Spleißkassette |
Normen
| Faserstandards | G.652 / G.657 |
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Spleißkassettentyp | Multifunction Tray (placeholder) |
| Spleißschutztyp | Krimpspleissschutz |
| Einzelfaser-Spleißkassettenkapazität | 12 |
Abmessungen
| Höhe | 10 mm |
Bestellinformationen
| Verpackung | Karton |
| Produktcode | FQ100069274 |
| Stück pro Liefereinheit | 10/1 |