text.skipToContent text.skipToNavigation

FQ100081923

K7 Spleißkassetten  2 Slots, Splitter 1x16 250 µm Faser

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer FQ100081923
Marke BPEO
Produkttyp Spleißkassette
Normen
Faserstandards G.652 / G.657 
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Spleißkassettentyp Multifunction Tray (placeholder)
Spleißschutztyp Schrumpf
Einzelfaser-Spleißkassettenkapazität 24
Abmessungen
Höhe 10 mm
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Stück pro Liefereinheit 10/1