text.skipToContent text.skipToNavigation

FQ100083754

K7 Spleißkassetten  1 Slot, Zwei Zone-6+6

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer FQ100083754
Marke BPEO
Produkttyp Spleißkassette
Normen
Faserstandards ITU-G.657.A1 
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Spleißkassettentyp K7 Spleißkassette
Spleißkassettenanzahl 1
Spleißschutztyp Schrumpfspleißschutz, einfasrig
Massenfusionsspleißkassettenkapazität 0
Einzelfaser-Spleißkassettenkapazität 12
Spleißschutzanzahl 12
Abmessungen
Höhe 5 mm
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Modulkapazität 0
Packungsinhalt 12 cassettes (1 corps + 1 couvercle)
Stück pro Liefereinheit 1/1