text.skipToContent text.skipToNavigation

K7-2SLOT-1x4-SCA-1M

K7 Spleißkassetten  1 Slots, Splitter 1x4, SHC

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer K7-2SLOT-1x4-SCA-1M
Marke BPEO
Produkttyp Spleißkassette
Normen
Faserstandards ITU-G.657.A1 
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Spleißkassettentyp Splitterkassetten
Spleißkassettenanzahl 1
Farbe Grau
Abmessungen
Höhe 10 mm
Bestellinformationen
Packungsinhalt cassette with splitter
Verpackung Karton
Modulkapazität 1