N541248A
K7 Spleißkassetten 1 Slot, EINE Zone-4 + 2 PLC 7x4 mm
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | N541248A |
| Marke | BPEO |
| Produkttyp | Spleißkassette |
Normen
| Faserstandards | G.652 / G.657 |
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Spleißkassettentyp | K7 Spleißkassette |
| Spleißkassettenanzahl | 1 |
| Farbe | Lichtgrau, RAL 7035 |
| Spleißschutztyp | Schrumpfspleißschutz, einfasrig |
| Massenfusionsspleißkassettenkapazität | 0 |
| Einzelfaser-Spleißkassettenkapazität | 4 |
| Spleißschutzanzahl | 4 |
Abmessungen
| Höhe | 5 mm |
Bestellinformationen
| Verpackung | Karton |
| Modulkapazität | 0 |
| Packungsinhalt | 20 |
| Stück pro Liefereinheit | 20/1 |