text.skipToContent text.skipToNavigation

N541264A

K7 Spleißkassetten  1 Slot, ZWEI Zone-12+12

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer N541264A
Marke BPEO
Produkttyp Spleißkassette
Normen
Faserstandards ITU-G.657.A1 
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Spleißkassettentyp K7 Spleißkassette
Spleißkassettenanzahl 1
Spleißschutztyp Schrumpfspleißschutz, einfasrig
Massenfusionsspleißkassettenkapazität 0
Einzelfaser-Spleißkassettenkapazität 24
Spleißschutzanzahl 24
Abmessungen
Höhe 5 mm
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Modulkapazität 0
Packungsinhalt 20
Stück pro Liefereinheit 20/1