text.skipToContent text.skipToNavigation

N541265A

K7 Spleißkassetten  2 Slots, EINE Zone-1 PLC 20x6 mm

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit N541265A
Marke BPEO
Produkttyp Spleißkassette
Normen
Faserstandards G.652 / G.657 
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Spleißkassettentyp K7 Spleißkassette
Spleißkassettenanzahl 1
Farbe Lichtgrau, RAL 7035
Spleißschutztyp Nicht verfügbar
Massenfusionsspleißkassettenkapazität 0
Einzelfaser-Spleißkassettenkapazität 0
Spleißschutzanzahl 0
Abmessungen
Höhe 10 mm
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Modulkapazität 0
Packungsinhalt 10
Stück pro Liefereinheit 10/1