N541266A
K7 Spleißkassetten 2 Slots, EINE Zone-3 Ribbon 12
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
| Référence du produit | N541266A |
| Marke | BPEO |
| Produkttyp | Spleißkassette |
Normen
| Faserstandards | G.652 / G.657 |
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Spleißkassettentyp | K7 Spleißkassette |
| Spleißkassettenanzahl | 1 |
| Farbe | Lichtgrau, RAL 7035 |
| Spleißschutztyp | Schrumpfspleißschutz, Bändchen |
| Massenfusionsspleißkassettenkapazität | 36 |
| Einzelfaser-Spleißkassettenkapazität | 0 |
| Spleißschutzanzahl | 3 |
Abmessungen
| Höhe | 10 mm |
Bestellinformationen
| Verpackung | Karton |
| Modulkapazität | 0 |
| Packungsinhalt | 10 |
| Stück pro Liefereinheit | 10/1 |