text.skipToContent text.skipToNavigation

N541270A

K7 Spleißkassetten  2 Slots, EINE Zone- 4+32+2 PLC 7x4 mm

Typische Lieferzeit: 28 Tag(e) Die tatsächliche Lieferzeit wird nach Erhalt der Bestellung bestätigt.
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer N541270A
Marke BPEO
Produkttyp Spleißkassette
Normen
Faserstandards ITU-G.657.A1 
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Spleißkassettentyp K7 Spleißkassette
Spleißkassettenanzahl 1
Farbe Lichtgrau, RAL 7035
Spleißschutztyp Schrumpfspleißschutz, einfasrig
Massenfusionsspleißkassettenkapazität 0
Einzelfaser-Spleißkassettenkapazität 36
Spleißschutzanzahl 36
Abmessungen
Höhe 10 mm
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Modulkapazität 0
Packungsinhalt 10
Stück pro Liefereinheit 10/1