N541272A
K7 Spleißkassetten 2 Slot, EINE Zone-6 Ribbon 12
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | N541272A |
| Marque | BPEO |
| Type de produit | Plateau d'épissures |
Normes
| Normes de fibre | G.652 / G.657 |
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Type de cassette d'épissure | Cassette pour épissures K7 |
| Nombre de cassettes d'épissure | 1 |
| Couleur | Gris clair, RAL 7035 |
| Type de protecteurs d'épissure | Thermorétractable, fusion de masse |
| Capacité du plateau d'épissures fusion de masse | 72 |
| Capacité de cassette d'épissure monofibre | 0 |
| Nombre de protecteurs d'épissure | 6 |
Dimensions
| Hauteur | 10 mm |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Carton |
| Capacité du module | 0 |
| Contenu du colis | 20 |
| Unités par livraison | 10/1 |