N541274A
K7 Spleißkassetten 1 Slot, Uni Zone-12 ANT + 1 PLC 4x4 mm
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
| Produktnummer | N541274A |
| Marke | BPEO |
| Produkttyp | Spleißkassette |
Normen
| Faserstandards | G.652 / G.657 |
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Spleißkassettentyp | K7 Spleißkassette |
| Farbe | Lichtgrau, RAL 7035 |
| Spleißschutztyp | Krimpspleissschutz |
| Einzelfaser-Spleißkassettenkapazität | 12 |
Abmessungen
| Höhe | 5 mm |
Bestellinformationen
| Verpackung | Karton |
| Stück pro Liefereinheit | 20/1 |
| Produktcode | N541274A |