N541276A
K7 Spleißkassetten 2 Slots, Splitter 1x32 25 µm Faser
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
| Référence du produit | N541276A |
| Marke | BPEO |
| Produkttyp | Spleißkassette |
Normen
| Faserstandards | ITU-G.657.A1 |
| RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Design
| Spleißkassettentyp | K7 Spleißkassette |
| Farbe | Lichtgrau, RAL 7035 |
| Spleißschutztyp | Schrumpf |
| Einzelfaser-Spleißkassettenkapazität | 16 |
Abmessungen
| Höhe | 10 mm |
Bestellinformationen
| Verpackung | Karton |
| Stück pro Liefereinheit | 10/1 |
| Produktcode | N541276A |