text.skipToContent text.skipToNavigation

N541305A

K7 Spleißkassetten  1 Slots, Splitter 1x2, SHC

Livraison normale en 28 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit N541305A
Marke BPEO
Produkttyp Spleißkassette
Normen
Faserstandards G.652 / G.657 
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Spleißkassettentyp Splitterkassetten
Spleißkassettenanzahl 1
Farbe Grau
Einzelfaser-Spleißkassettenkapazität 6
Abmessungen
Höhe 5 mm
Bestellinformationen
Packungsinhalt cassette with splitter
Verpackung Karton
Modulkapazität 1