text.skipToContent text.skipToNavigation

UU008152702

K7 Spleißkassetten  1 Slot, Splitter 1x8 250 µm Faser

Livraison normale en 21 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit UU008152702
Marke BPEO
Produkttyp Spleißkassette
Normen
Faserstandards ITU-G.657.A1 
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Spleißkassettentyp Multifunction Tray (placeholder)
Spleißschutztyp Schrumpf
Einzelfaser-Spleißkassettenkapazität 9
Abmessungen
Höhe 5 mm
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Produktcode UU008152702
Stück pro Liefereinheit 12/1