text.skipToContent text.skipToNavigation

UU009055102

K7 Spleißkassetten  1 Slot, EINE Zone-8+8

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Vous pourriez également être intéressé par
Spécifications générales
Référence du produit UU009055102
Marke BPEO
Produkttyp Spleißkassette
Normen
Faserstandards ITU-G.657.A1 
RoHS Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Design
Spleißkassettentyp K7 Spleißkassette
Spleißkassettenanzahl 1
Spleißschutztyp Schrumpfspleißschutz, einfasrig
Massenfusionsspleißkassettenkapazität 0
Einzelfaser-Spleißkassettenkapazität 0
Spleißschutzanzahl 16
Abmessungen
Höhe 5 mm
Bestellinformationen
Verpackung Karton
Modulkapazität 0
Packungsinhalt 20
Stück pro Liefereinheit 20/1