

C440001JR5DUA00P0100M
5 mm rundes konfektioniertes Innen/Aussen Dropkabel ClearCurve® LBL SC APC Pigtail (Stecker außerhalb der Trommel), 100 m
Das könnte Sie auch interessieren
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer | C440001JR5DUA00P0100M |
Brandklasse | LSZH/FRNC |
Faserkategorie | G.657.A2 (OS2) |
Konfektionstyp | Konfektionierte Drop-Kabel |
Einsatzgebiet | Innen / Außen |
Anwendung | Luftkabel, Röhrenkabel, Glasfaser bis zum Gebäude (FTTP), Fassaden |
Kabeltyp | Drop-Kabel |
Verpackung | Karton |
Normen
RoHS | Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU |
Umgebungsbedingungen
Temperaturbereich, Installation | -5 °C bis 50 °C |
Temperaturbereich, Betrieb | -30 °C bis 70 °C |
Temperaturbereich, Lagerung | -40 °C bis 70 °C |
Design
Faseranzahl | 1 |
Außenmantelmaterial | LSZH/FRNC |
Außenmantelfarbe | Schwarz |
Fasertyp | Singlemode |
Mechanische Eigenschaften
Nominaler Außendurchmesser | 5 mm |
Max. Zugkraft, kurzfristig | 1000 N |
Querdruckfestigkeit | 800 N/10 cm |
Min. Biegeradius, Installation | 50 mm |
Min. Biegeradius, Betrieb | 15 mm |
Optische Eigenschaften
Fasercode | J |
Leistungsklassen-Code | 25 |
Faserkategorie | OS2 |
Fasertyp | Single-mode (OS2) / 250 µm |
Fasername | ClearCurve® LBL |
Maximale Dämpfung | 0,38 dB/km / 0,38 dB/km / 0,25 dB/km |
Wellenlänge | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Faserkonformität | ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A2/B2 |
Faserkerndurchmesser | 8,2 µm |
Mantelglasdurchmesser | 125 µm |
Coating-Durchmesser | 242 µm |
Dispersion bei 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
Dispersion bei 1625 nm | ≤ 23 [ps/(nm*km)] |
Faserbiegeleistung bei 1550nm 7,5mm Radius | ≤ 0,4 dB/turn |
Kabel-Grenzwellenlänge | 1260 nm |
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm | 8,6 µm |
Modenfelddurchmesser bei 1550 nm | 9,6 µm |
PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert | ≤ 0,06 ps/√km |
Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser | ≤ 0,2 ps/√km |
40 Gigabit Ethernet Parallel Optics | 150 m / - |
Eigenschaften - Stecker A
Einfügedämpfung, max. | 0,25 dB |
Steckertyp | SC APC simplex |
Rückflussdämpfung | < -65 dB |
Kabelaufteilung - Stecker A
Peitschenlänge | 500 mm -0 / +70mm |
Aufteilerdurchmesser | 2 mm |
Abmessungen
Länge | 100 m |
Außendurchmesser | 5 mm |
Gewicht | 28 kg |
Bestellinformationen
Packungsinhalt | Coil |
Stück pro Liefereinheit | 1/1 |
Hochmoderne Fertigungskapazitäten
Cornings Herstellungsverfahren führen zu unübertroffener Produktkonsistenz
Globaler Betrieb
Weltweite Fertigungsstätten und eine durchgehende vertikale Integration über den gesamten Prozess hinweg gewährleisten eine zuverlässige Versorgung und mindern die Auswirkungen von etwaigen Handelsbarrieren oder Lieferengpässen.
Flexible Design Optionen
Je nach Anwendung können die passenden Faser-, Kabel- und Steckerkomponenten ausgewählt werden
Ausgezeichnete Qualität
Jede Terminierung wird ausgiebig getestet, um hohe Performanz und Langlebigkeit zu gewährleisten