5 mm rundes konfektioniertes Innen/Aussen Dropkabel

Corning entwickelt und produziert das runde Dropkabel mit werkseitig konfektionierten Steckern, um die Installationszeit beim Kunden erheblich zu verkürzen und ein sofort einbaufertiges Dropkabel für die Teilnehmeranbindung in einem optischen Netzwerk zu liefern.
Die 5 mm dicken Universalkabel sind dielektrisch und dennoch robust und flexibel, ohne eine bevorzugte Biegung, was eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit im Accessbereich des Netzwerks gewährleistet. Die Konfektion ist für selbsttragende Luftverkabelung mit kurzer Spannweite sowie für die Installation an Fassaden, Masten und in Schächten in FTTH-Projekten konzipiert. Der Außenmantel besteht aus UV-stabilisiertem PE und ist FRNC-zertifiziert, so dass das Kabel sowohl im Freien als auch in Innenräumen verlegt werden kann. Der Innenmantel besteht aus einer flammhemmenden Mischung aus Materialien, die für Zug- und Querdrücke optimiert sind.
Dieser Aufbau lässt sich hervorragend mit unseren PBO- und BPEO-Verschlüssen kombinieren und eignet sich für jede Außen- und Inneninstallation.
Produkte
Produktnummer | Produktname | |
---|---|---|
C000201JR5D00UAP0100M | 5 mm rundes konfektioniertes Innen/Aussen Dropkabel, ClearCurve® LBL LC UPC Pigtail (Stecker innerhalb der Trommel), 100 m | |
C000201JR5D00UCP0100M | 5 mm rundes konfektioniertes Innen/Aussen Dropkabel, ClearCurve® LBL LC UPC Pigtail (Stecker innerhalb der Trommel), 100 m | |
C002201JR5D00UA0100M | 5 mm rundes konfektioniertes Innen/Aussen Dropkabel, ClearCurve® LBL LC APC Pigtail (Stecker innerhalb der Trommel), 100 m | |
C002201JR5D00UCP0100M | 5 mm rundes konfektioniertes Innen/Aussen Dropkabel, ClearCurve® LBL LC APC Pigtail (Stecker innerhalb der Trommel), 100 m | |
C004401JR5D00UAP0100M | 5 mm rundes konfektioniertes Innen/Aussen Dropkabel, ClearCurve® LBL SC APC Pigtail (Stecker in der Trommel), 100 m | |
C004401JR5D00UCP0100M | 5 mm rundes konfektioniertes Innen/Aussen Dropkabel, ClearCurve® LBL SC APC Pigtail (Stecker in der Trommel), 100 m | |
C005801JR5D00UAP0100M | 5 mm rundes konfektioniertes Innen/Aussen Dropkabel, ClearCurve® LBL SC UPC Pigtail (Stecker innerhalb der Trommel), 100 m | |
C005801JR5D00UCP0100M | 5 mm rundes konfektioniertes Innen/Aussen Dropkabel, ClearCurve® LBL SC UPC Pigtail (Stecker innerhalb der Trommel), 100 m | |
C020001JR5DUA00P0100M | 5 mm rundes konfektioniertes Innen/Aussen Dropkabel, ClearCurve® LBL LC UPC Pigtail (Stecker außerhalb der Trommel), 100 m | |
C020001JR5DUC00P0100M | 5 mm rundes konfektioniertes Innen/Aussen Dropkabel, ClearCurve® LBL LC UPC Pigtail (Stecker außerhalb der Trommel), 100 m | |
C020201JR5DUAUAP0100M | 5 mm rundes konfektioniertes Innen/Aussen Dropkabel, ClearCurve® LBL LC UPC Simplex - LC UPC Simplex, 100 m | |
C020201JR5DUCUCP0100M | 5 mm rundes konfektioniertes Innen/Aussen Dropkabel, ClearCurve® LBL LC UPC Vereinfacht LC UPC Vereinfacht, 100 m | |
C220001JR5DUA00P0100M | 5 mm rundes konfektioniertes Innen/Aussen Dropkabel, ClearCurve® LBL LC APC Pigtail (Stecker außerhalb der Trommel), 100 m | |
C220001JR5DUC00P0100M | 5 mm rundes konfektioniertes Innen/Aussen Dropkabel, ClearCurve® LBL LC APC Pigtail (Stecker außerhalb der Trommel), 100 m | |
C222201JR5DUAUAP0100M | 5 mm rundes konfektioniertes Innen/Aussen Dropkabel, ClearCurve® LBL LC APC Simplex - LC APC Simplex, 100 m | |
C222201JR5DUCUCP0100M | 5 mm rundes konfektioniertes Innen/Aussen Dropkabel, ClearCurve® LBL LC APC Simplex - LC APC Simplex, 100 m | |
C440001JR5DUA00P0100M | 5 mm rundes konfektioniertes Innen/Aussen Dropkabel, ClearCurve® LBL SC APC Pigtail (Stecker außerhalb der Trommel), 100 m | |
C440001JR5DUC00P0100M | 5 mm rundes konfektioniertes Innen/Aussen Dropkabel, ClearCurve® LBL SC APC Pigtail (Stecker außerhalb der Trommel), 100 m | |
C444401JR5DUAUAP0100M | 5 mm rundes konfektioniertes Innen/Aussen Dropkabel, ClearCurve® LBL SC APC Simplex - SC APC Simplex, 100 m | |
C444401JR5DUCUCP0100M | 5 mm rundes konfektioniertes Innen/Aussen Dropkabel, ClearCurve® LBL SC APC Simplex - SC APC Simplex, 100 m | |
C580001JR5DUA00P0100M | 5 mm rundes konfektioniertes Innen/Aussen Dropkabel, ClearCurve® LBL SC UPC Pigtail (Steckverbinder außerhalb der Trommel), 100 m | |
C580001JR5DUC00P0100M | 5 mm rundes konfektioniertes Innen/Aussen Dropkabel, ClearCurve® LBL SC UPC Pigtail (Stecker außerhalb der Trommel), 100 m | |
C585801JR5DUAUAP0100M | 5 mm rundes konfektioniertes Innen/Aussen Dropkabel, ClearCurve® LBL SC UPC Simplex SC UPC Simplex, 100 m | |
C585801JR5DUCUCP0100M | 5 mm rundes konfektioniertes Innen/Aussen Dropkabel, ClearCurve® LBL SC UPC Simplex - SC UPC Simplex, 100 m |