Centrix® Xl Spleißkassette
Die Centrix® XL-Spleißkassette bietet bis zu 48 LC- oder 36 SC-Einzelfaseranschlüsse. Die Kassette ist mit Duplex-Adaptern und farbigen Einzelfaser-Pigtails bestückt und nimmt Crimp- oder Schrumpfspleißschutz auf. Ein Fallgriff bietet Schutz für den Faseranschluss, organisiert die Patchkabel und ermöglicht die Beschriftung auf der Vorder- und Oberseite der Kassette. Die Kassette ist in Centrix XL-Gehäusen verschiebbar und wird mit einem Verriegelungsmechanismus gesichert. Die Richtung der Jumper-Führung ist auf der linken Seite der Kassette, kann aber mit Zubehör einfach auf die rechte Seite geändert werden. Die transparente und unverlierbare obere und untere Abdeckung ermöglicht eine einfache Handhabung und Sichtprüfung oder Fehlerbehebung. Die mehreren Röhreneingangspunkte an der Kassette ermöglichen ein flexibles Laden von Pufferröhrchen und blanken Fasern in die Kassette.
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| CXLCPP48-A9-2RCV30 | Centrix® XL Splice Cassettes, 24-LC UPC Duplex Kupplungen und 48-LC UPC Einzelfaser Pigtails (OS2) für Crimpspleiße, VDE, 3er-Pack | |
| CXLCPP48-A9-2RHT30 | Centrix® XL Splice Cassettes, 24-LC UPC Duplex Kupplungen und 48-LC UPC Einzelfaser Pigtails (OS2) für Schrumpfspleiße, Telcordia, 3er-Pack | |
| CXLCPP48-B3-2RCV30 | Centrix® XL Splice Cassettes, 24-LC APC Duplex Kupplungen und 48-LC APC Einzelfasern (OS2) für Crimpspleiße, VDE, 3er-Pack | |
| CXLCPP48-B3-2RHT30 | Centrix® XL Splice Cassettes, 24-LC APC Duplex Kupplungen und 48-LC APC Einzelfasern (OS2) für Schrumpfspleiße, Telcordia, 3er-Pack |