EDGE™ Modul, Ultra Low Loss
EDGE™ Module dienen als Schnittstelle zwischen dem MTP®-Stecker des Trunks und den LC-duplex Patchkabeln, die direkt an die Elektronik oder als Cross Connect im Hauptverteilerbereich (Main Distribution Area, MDA) angeschlossen werden. Die Ultra-Low-Loss Module ermöglichen eine größere Reichweite für die serielle Hochgeschwindigkeitsübertragung über Duplexsysteme. OM3/OM4/OM5 Ultra-Low-Loss EDGE Module sind mit 0,35 dB spezifiziert im Vergleich zu 0,5 dB für das Low-Loss EDGE Modul. Low-Loss OS2 EDGE Module sind mit 0,60 dB spezifiziert im Vergleich zu 1,0 dB für Standard EDGE Module.
Die auf der Universal-Polarität basierende Innenverkabelung gewährleistet die korrekte Faserpolarität im gesamten System unabhängig davon, wie viele Module im Link implementiert sind. Die geringe Einfügedämpfung bietet Flexibilität beim Design, wodurch mehrere potenzielle Verbindungen im System möglich sind (z. B. 4 oder 6 Modul Link). Alle EDGE Module können mithilfe des einfachen Entriegelungsmechanismus von der Vorder- oder der Rückseite eines EDGE Gehäuses installiert werden. Daher sind keine speziellen Werkzeuge erforderlich. LC duplex Adapter verfügen über Schutzklappen, die sich nach oben öffnen, wenn der Stecker eingeführt wird. Eine spezielle Vertiefungen im Design der Klappen gewährleisten, dass die Steckerstirnflächen nicht berührt werden.
Diese Schutzklappen ersetzen die standardmäßigen Staubschutzkappen. Zudem ermöglichen die Schutzklappen eine einfache Port-Identifikation und optimalen Augenschutz durch diffundierendes Licht bei Verwendung eines Visual Fault Locators (VFLs).
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| ECM-UM12-04-89G-ULL | EDGE™ Modul, Ultra Low Loss, 12F, Duplex LC UPC monomode (OS2) amélioré par flexion avec obturateur vers SM broché MTP® | |
| ECM-UM12-05-93Q-ULL | EDGE™ Modul, Ultra Low Loss, 12F, 50 µm Multimode (OM4), Shuttered LC PC Duplex Multimode zu MTP® Pinned MM | |
| ECM-UM12-05-93T-ULL | EDGE™ Modul, Ultra Low Loss, 12F, 50 µm Multimode (OM3), Shuttered LC PC Duplex Multimode auf MTP® pinned MM | |
| ECM-UM12-18-89G-ULL | EDGE™ Modul, Ultra Low Loss, 12F, Duplex LC APC monomode (OS2) amélioré par flexion avec obturateur vers MTP® SM à broches | |
| ECM-UM12-05-93Q-ULL-VI | EDGE™ Modul, Ultra Low Loss, 12F, 50 µm Multimode (OM4), Shuttered LC PC Duplex Multimode zu MTP® Pinned MM |