UniCam®-Hochleistungswerkzeugset
Der UniCam®-Hochleistungswerkzeugset (TKT-UNICAMPFC) ist ein sorgfältig entwickeltes Werkzeugset, das die menschliche Abweichungen im Installationsprozess praktisch ausschließt. Diese Lösung umfasst ein
leichtes, handgehaltenes Installationswerkzeug mit einem sofortigen Go/No-Go-Rückmeldesignal, um eine unmissverständliche Bestätigung einer erfolgreichen Terminierung zu liefern.
Das tragbare Hochleistungs-Präzisionstrenngerät des Kits verfügt über zwei wärmebehandelte Klemmarme aus hochdichtem Edelstahl für einen präzisen Halt der Feldfaser sowie eine Diamantklinge, die eine hervorragende Spaltung ermöglicht.
Es kann mit Multimode- oder Singlemode-LC-, SC-, ST®-kompatiblen UniCam-Steckerverbinder (der Standard- und Hochleistungskategorie) verwendet werden und ist erforderlich, um die Spezifikationen für UniCam-Hochleistungs-Singlemode-Steckverbinder zu erreichen. Das Toolkit enthält auch eine Installationsanleitung, eine Videoanleitung über eine mitgelieferte DVD und Zugriff auf die neuesten Installationsvideos über QR-Codes mit einem Smartphone.
Produkte
| Produktnummer | Produktname | |
|---|---|---|
| TKT-UNICAM-PFC | UniCam®-Hochleistungswerkzeugset LC, SC und ST®-kompatibel | |
| TL-UCP | UniCam® High-Performance Stecker Installationswerkzeug mit integriertem Kontinuitätstestset (CTS) |