EDGE8® Adapterpanel, LC

EDGE8 LC Patchkabel ermöglichen die simple Migration zu parallel-optischen Anwendungen für höhere Datenraten, wie zum Beispiel 40G/100G Ethernet. Die Patchkabel basieren auf 8-faserigen LC Steckern ohne Pins.
Kupplungsfarbe hinten
Kupplungstyp hinten
Kupplungsfarbe vorne
Produkte
Produktnummer | Produktname | |
---|---|---|
EMOD8-CP08-AC | EDGE8® Adapterpanel, LC | |
EMOD8-CP08-AD | EDGE8® Adapterpanel, LC | |
EMOD8-CP08-AE | EDGE8® Adapterplatte, LC, mit Schutzklappe, 8F, blauer Adapter | |
EMOD8-CP08-AF | EDGE8® Adapterpanel, LC | |
EMOD8-CP08-DC | EDGE8® Adapterpanel, LC | |
EMOD8-CP08-DD | EDGE8® Adapterpanel, LC | |
EMOD8-CP08-DE | EDGE8® Adapterpanel, LC | |
EMOD8-CP08-DF | EDGE8® Adapterpanel, LC | |
EMOD8-CP08-DG | EDGE8® Adapterpanel, LC | |
EMOD8-CP08-DH | EDGE8® Adapterpanel, LC | |
EMOD8-CP08-DJ | EDGE8® Adapterpanel, LC | |
EMOD8-CP08-DK | EDGE8® Adapterpanel, LC |