text.skipToContent text.skipToNavigation

ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO

La solution Fibre Closures de BPEO est constituée d'une gamme de bouchons dont les faces avant sont conçues avec des ports hexagonaux et des ports ovales.
L'étanchéité et la rétention des câbles à fibres sur ces bouchons sont réalisées grâce à des entrées de câbles appelées ECAM, diminutif de External Cable Assembly Module (module d'assemblage de câbles externes). Ces ECAM sont fixés indépendamment sur chaque personne physique des ports de la face avant du boîtier. La face avant du boîtier est équipée de ports hexagonaux et ovales, qui permettent de sceller et de retenir les câbles de fibre optique.

Vous pourriez également être intéressé par

Produits

Référence du produit Nom du produit
ECAM-D-18-BDY-CSM-HC ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 Körper für ungeschnittene ALTOS Kabel o.ä. mit CSM-Zentralelementabfangung zur Verwendung mit Doppelport-Abdichtungen
ECAM-D-18-BDY-CSM-MX ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 Körper für ungeschnittene MiniXtend Kabel o.ä. mit CSM-Zentralelementabfangung zur Verwendung mit Doppelport-Abdichtungen
ECAM-D-27-RND-CSM-CL ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D27 Round CSM Doppelport-Abdichtungen für ungeschnittene ALTOS Kabel ö.ä. mit CSM-Zentralelementabfangung
FQ100078911 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D27 Doppelport-Abdichtungen für ungeschnittene Kabel (mid span) von 5 bis 27 mm Durchmesser
FQ100079562 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM S18 Round Einzelport-Abdichtung für Kabel von 5 bis 18 mm Durchmesser
FQ100081857 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 Körper für ungeschnittene Kabel (mid span) von 6 bis 18 mm Durchmesser zur Verwendung mit Doppelport-Abdichtungen
FQ100081931 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 Doppelport-Abdichtungen für ungeschnittene Kabel (mid span) von 6 bis 9 mm Durchmesser zur Verwendung mit ECAM D18 Körper
FQ100081949 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 Doppelport-Abdichtungen für ungeschnittene Kabel (mid span) von 9 bis 12 mm Durchmesser zur Verwendung mit ECAM D18 Körper
FQ100081956 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 Doppelport-Abdichtungen für ungeschnittene Kabel (mid span) von 12 bis 15mm Durchmesser zur Verwendung mit ECAM D18 Körper
FQ100081964 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 Doppelport-Abdichtungen für ungeschnittene Kabel (mid span) von 15 bis 18 mm Durchmesser zur Verwendung mit ECAM D18 Körper
FQ100084638 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 Körper für ungeschnittene Kabel (mid span) von 4,5 bis 6 mm Durchmesser zur Verwendung mit Doppelport-Abdichtungen
FQ100084646 ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 Doppelport-Abdichtungen für ungeschnittene Kabel (mid span) von 4,5 bis 6 mm Durchmesser zur Verwendung mit ECAM D18 Körper
N721318A ECAM Externes Kabeleinführungs-System für BPEO, BPEO ECAM D18 EASY INSTAL Doppelport-Abdichtungen für Kabel von 4 bis 8 mm Durchmesser
N721319A ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO
N721320A ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO
N721327A ECAM, entrée de câble mécanique pour BPEO, S18, 2 SST, FRP décharge de tension