Plaque murale à profil bas
Le système de plaques murales à profil bas et de cordons de raccordement SC à obturateur est conçu pour une installation intuitive entre la plaque murale à fibre optique et le terminal de réseau optique (ONT) dans le cadre d'un déploiement FTTH. Le profil bas et l'esthétique de la plaque murale à profil bas lui confèrent un aspect idéal et épuré pour pratiquement toutes les surfaces murales à l'intérieur d'un appartement ou d'une maison individuelle.
Type d'adaptateur
Nombre de fibres
Vous pourriez également être intéressé par
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| 80611488745 | Plaque murale à profil bas, avec adaptateur avec volet SC APC simplex | |
| 80611624158 | Plaque murale à profil bas | |
| CLR-WPT-02-LCASH | Plaque murale à profil bas | |
| CLR-WPT-02-LCASH-CS | Plaque murale à profil bas | |
| CLR-WPT-02-LCUSH | Plaque murale à profil bas | |
| CLR-WPT-02-LCUSH-CS | Plaque murale à profil bas |