EDGE™ Splice Cassette

EDGE™ Splice Cassettes provide the interface between the bulk cable and the LC duplex jumpers that connect directly into the electronics. The splice cassette includes a one meter bare ribbon (or twelve x 250 µm single fiber) pigtail, that is loaded within the cassette, and can be mass-fusion spliced directly to either ribbon or loose fiber cable. The LC duplex adapters feature hinged VFL-compatible shutters that move up and out of the way when the connector is inserted.
Type de pigtail
Couleur du manchon de l'adaptateur
Type d'adaptateur - avant
Catégorie de fibre
Couleur de l'adaptateur
Produits
Référence du produit | Nom du produit | |
---|---|---|
EDGE-CS12-AD-P00QE-CSP | ||
EDGE-CS12-AD-P00QJ | ||
EDGE-CS12-AD-P00QM-CSP | ||
EDGE-CS12-AD-P00QU | ||
EDGE-CS12-AE-P00RE | ||
EDGE-CS12-AE-P00RJ | ||
EDGE-CS12-AE-P00RM-CSP | ||
EDGE-CS12-AF-P00RE |