text.skipToContent text.skipToNavigation

EMM-MM32-9393Q

EDGE™ 4x4 Mesh Module  EDGE™ 4x4 Mesh Module

Typically ships in 42 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

You might also be interested in
General Specifications
Product Number EMM-MM32-9393Q
Type de produit Panneaux et Modules
Catégorie de fibre optique MM 50 µm flexion améliorée (OM4)
Application Data center LAN/SAN 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Nombre de fibres 32
Type de connecteur (arrière) MTP®
Couleur de l'adaptateur arrière Turquoise
Couleur de l'adaptateur avant Turquoise
Type de connecteur (avant) MTP®
Type de boîtier Panneaux et Modules
Type de panneau ou de module EDGE™
Nombre d'adaptateurs par panel 4
Conception du câble
Nombre de fibres 32
Polarité Universel, TIA-568 Typ-B
Optical Specification - Hardware
Perte d'insertion du module, maximum 0,5 dB
Longueurs d'onde 850 nm / 1300 nm
Catégorie de fibre optique 50 µm MM (OM4)
Specifications - Connector A
Type de connecteur MTP® (mâle)
Matériau de la férule Composite
Spécification - Connecteur B
Type de connecteur MTP® (mâle)
Matériau de la férule Composite
Dimensions
Largeur 116 mm
Profondeur 124 mm
Informations pour commander
Poids à l'expédition 0,91 kg
Unités par livraison 1/1
Four 8-fiber MTP inputs shuffled to four 8-fiber MTP outputs
75% less rack space required
SR4 and PSM4 mesh without breaking connections out into LC connectivity
75% less congestion at MDA
Integrates into all EDGE housings
10% less insertion loss in link and 5% less cost to deploy than traditional breakout to LC connectivity