Panneau adaptateur EDGE™, MTP®
Les cassettes EDGE™ MTP® offrent un interface simple pour raccorder les connecteurs MTP. Ceci se fait lorsque les trunks MTP sont raccordés à des extensions de trunks MTP, de trunks MTP vers des harness et dans les réseaux multimode 400G lors des connexions trunks MTP vers des jarretières 40G.
Catégorie de fibre
Nombre de fibres
Nombre d'adaptateurs par tiroir
Couleur du manchon de l'adaptateur
You might also be interested in
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| EDGE-CP48-E3 | Panneau d'adaptateurs EDGE™, MTP®, 48 FO, 50 µm, multimode (OM3/OM4) | |
| EDGE-CP24-90 | Panneau d'adaptateurs EDGE™, MTP®, 24 FO, monomode avec courbure améliorée (OS2) | |
| EDGE-CP48-90 | Panneau d'adaptateurs EDGE™, MTP®, 48 FO, monomode avec courbure améliorée (OS2) | |
| EDGE-CP24-Q6 | Panneau d'adaptateurs EDGE™, MTP®, 24 FO, 50 µm, multimode (OM4), violet | |
| EDGE-CP48-Q6 | Panneau d'adaptateurs EDGE™, MTP®, 48 FO, 50 µm, multimode (OM4), violet | |
| EDGE-CP24-E3 | Panneau d'adaptateurs EDGE™, MTP®, 24 FO, 50 µm, multimode (OM3/OM4) |