BPEO Glasfasermuffe

Taille du boitier
Technologie de connexion
Connection Type
Produkte
Produktnummer | Produktname | |
---|---|---|
B0-04P-D00-02A-PG04 | BPEO Glasfasermuffe, Größe 0, mit Evolv Pushlok Technologie, 4 Kabeleinführungen mit 2 Spleißkassetten, 4 SC APC Adapter | |
B0-06P-0000-000-2102 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques | |
B0-08P-D00-02A-PG08 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 0 avec la technologie Evolv Pushlok, 8 ports avec 2 plateaux d'épissures, 8 adaptateurs SC APC | |
B0-E04-D15K-01A-2102 | BPEO Glasfasermuffe, BPEO ECAM Connect, S0, Verteilerkasten, Zugangsnetz Midspan (12-15 mm) 2 Splitter 1x2 SC APC | |
B0-E04-D15K-01A-PG04 | BPEO Glasfasermuffe, BPEO ECAM Connect, S0, Verteilerkasten, Zugangsnetz (12-15 mm), 4 Pigtails SC APC | |
B0-E09-0000-000-1108 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques | |
B0-E10-0000-000-1108-7030 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques | |
B0-E10-0000-000-2104 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques | |
B1-08P-D00-02A-PG08 | BPEO Glasfasermuffe, Größe 1 mit Evolv Pushlok Technologie, 8 Kabeleinführungen mit 2 Spleißkassetten, 8 SC APC Adapter | |
B1-D12-0000-000-03A-0000B | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 1 Point de Distribution Fibre Embout à contact physique angulaire 8 SC APC 1TR 1BK | |
B2-BDP-0000-000-000-0000 | BPEO Glasfasermuffe, Abzweigverteilungspunkt der Größe 2 für bis zu einem Expresskabel und 16 Abzweigkabel. Organizer für bis zu 30, Spleißkassetten | |
B2-CDP-0000-000-000-0000 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de câbles de taille 2 pour un câble express et jusqu'à 6 câbles de dérivation. Organisateur pouvant contenir jusqu'à 30 plateaux d'épissures. | |
B2-CDP-0000-000-30S-0000 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de câbles de taille 2 pour un câble express et 6 câbles de dérivation, pré-équipé de 30 chemins de câbles haute densité pour 720 épissures, pour fibre à faible rayon de perte de courbure. | |
B2-EDP-0000-000-000-0000 | BPEO Glasfasermuffe, Endverteiler der Größe 2 für bis zu einem Expresskabel und bis zu 12 Abzweigkabeln. Organizer für bis zu 30, Spleißkassetten | |
B2-EDP-0000-000-30S-0000 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution d'extrémité de taille 2 pour un câble express et jusqu'à 12 câbles de dérivation, pré-équipé de 30 chemins de câbles haute densité pour 720 épissures, pour fibre à faible rayon de perte de courbure. | |
BH-12P-D00-03A-PG12 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 1.5 avec la technologie Evolv Pushlok, 12 ports avec 3 plateaux d'épissures, 8 adaptateurs SC APC | |
BH-CDP | BPEO Glasfasermuffe, Kabelverteilerpunkt der Größe 1,5 mit einem Expresskabel und vier Abzweigkabeln. Organizer fasst bis zu 12 Spleißkassetten | |
BH-D16-0000-000-04A-0000B | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 1.5 Embout à fibre angulaire nouvelle génération Connect 16SC APC 2TR 1BK | |
BH-EDP | BPEO Glasfasermuffe, Kabelverteilerpunkt der Größe 1,5 mit einem Expresskabel und fünf Abzweigkabeln. Organizer fasst bis zu 12 Spleißkassetten | |
BH-FBG | BPEO Glasfasermuffe, Abzweigverteilungspunkt der Größe 1.5 mit einem Expresskabel und siebzehn Abzweigkabeln. Organizer fasst bis zu 12 Spleißkassetten | |
FQ100068185 | BPEO Glasfasermuffe, Größe 1, Kabelendmuffe für bis zu 4 einzelne Kabeleinführungen. Organizer für bis zu 12 Spleißkassetten | |
FQ100068193 | BPEO Glasfasermuffe, Größe 1, Kabelverzweiger für eine ungeschnittene Bündelader und zwei Abzweigkabel Organizer für bis zu 12 Spleißkassetten | |
FQ100068250 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de câbles de taille 3 pour un câble express et jusqu'à six câbles de dérivation. Organisateur pouvant contenir jusqu'à 48 plateaux d'épissures. | |
FQ100068268 | BPEO Glasfasermuffe, Kabelende der Größe 3 mit einem Expresskabel und für bis zu 12 Abzweigkabel. Organizer fasst bis zu 48 Spleißkassetten | |
FQ100080834 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de Distribution Fibres de taille 1 avec un câble express et pour un maximum de 16 câbles de dérivation. L'organisateur peut contenir jusqu'à 12 plateaux d'épissures. | |
FQ100082228 | BPEO Glasfasermuffe, Größe 0, Faserverteilpunkt mit einem Expresskabel und für bis zu 12 Kundenanschluss- bzw. Drop-Kabel und 2 Abzweigkabel. Organizer für bis zu 4 Spleißkassetten | |
N501982A | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution de branche de taille 2 pré-équipé avec 1 D18 ECAM pour câble express de 12 à 18mm, pour jusqu'à 16 câbles de branche, avec des plateaux préchargés pour jusqu'à 336FO et 1 Support Montage Mural | |
N501993A | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 0 avec 4 ECAM Épissures d'origine, 1 ECAM D18, Kit Scellage 6/9mm, 1 plateau d'épissures 12FO | |
N501994A | BPEO Glasfasermuffe, Größe 1, Faserverteilpunkt für Abzweigkabel, 1 ECAM D18, 2 Dichtungssatze: 6-9 mm und 9- 12mm, 1 Halterung. Ausgestattet mit 8 Spleißkassetten 12 FO | |
N501995A | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 1.5 Fibre Distribution Point Branch, 1 ECAM D18, Kit Scellé 9/15mm. Haut / haute densité de plateaux (288FO) | |
N501997A | BPEO Glasfasermuffe, Abzweigverteiler der Größe 3 vorgerüstet mit 1 ECAM D18, 2 Dichtungssatze ab 12-15 mm, 15- 18mm, 1 Winkel, mit 36 Spleißkassetten (432FO) | |
N501998A | BPEO Glasfasermuffe, Abzweigverteilungspunkt der Größe 3 mit einem Expresskabel und für bis zu 16 Abzweigkabel. Organizer für bis zu 48 Spleißkassetten | |
N502029A | BPEO Glasfasermuffe, Größe 1, Faserverteilpunkt mit einem Expresskabel bzw. für bis zu 16 Drop-Kabel. Muffe mit 7 Rampenschlitzen ausgestattet | |
N502030A | BPEO Glasfasermuffe, Größe 1, Faserverteilpunkt mit einem Express-Kabel bzw. für bis zu 10, Drop-Kabel. Muffe mit 7 Rampenschlitzen ausgestattet | |
N502031A | BPEO Glasfasermuffe, Größe 1, Kabelende für eine ungeschnittene Bündelader und vier Abzweigkabel Organizer für bis zu 7 Spleißkassetten | |
N502032A | BPEO Glasfasermuffe, Größe 1, Kabelverzweiger für eine ungeschnittene Bündelader und zwei Abzweigkabel Organizer für bis zu 7 Spleißkassetten | |
N502039A | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 0 avec 6 ECAM Épissures S6 préinstallées, 1 ECAM D18, Kit Scellage 6/9mm, 1 plateau d'épissures 12FO | |
N502061A | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution d'extrémité de taille 1 avec un câble express et 4 câbles de distribution. Avec encoche avec un organisateur de rampe à 7 slots. | |
N502065A | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de distribution d'extrémité de taille 1 avec un câble express et 4 câbles de distribution. L'organisateur peut contenir jusqu'à 12 plateaux d'épissures. | |
N502066A | BPEO Glasfasermuffe Kabelverzweiger für ein ungeschnittenes Kabel und zwei Abzweigkabel. Organizer für bis zu 12 Spleißkassetten | |
UU001507605 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Point de Distribution Fibres de taille 1 avec un câble express et pour un maximum de 10 câbles de dérivation. L'organisateur peut contenir jusqu'à 12 plateaux d'épissures. | |
UU003711239 | BPEO Glasfasermuffe, Größe 0, ECAM Connect, 8 Kabeleinführungen SC APC | |
UU003711247 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 1.5 ECAM Connect 12 ports SC APC | |
UU003711254 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 0 ECAM Connect 4 Ports SC APC (embout à contact physique angulaire) | |
UU003711304 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 1 ECAM Connect 8 Ports SC APC (embout à contact physique angulaire) | |
UU004973481 | BPEO Glasfasermuffe, Größe 1.5, Verteilermuffe für bis zu 13 Drop-Kabel und zwei Abzweigkabel Organizer für bis zu 12 Spleißkassettenn | |
UU007740473 | BPEO Glasfasermuffe, Größe 1.5, Kabelverteilerpunkt für bis zu 25 Kundenanschluss- bzw. Drop-Kabel und zwei Abzweigkabel. Organizer für bis zu 12 Spleißkassetten | |
UU009065556 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 0 ECAM Connect 2SPL1x4 SC APC (embout à contact physique angulaire) | |
UU009065580 | BPEO Boîtier de Protection d'épissures optiques, Taille 0 ECAM Connect 1SPL1x4 SC APC (embout à contact physique angulaire) | |
UU009372267 | BPEO Glasfasermuffe, Größe 0, Faserverteilpunkt mit einem Expresskabel und für bis zu 8 Kundenanschluss- bzw. Drop-Kabel und 1 Abzweigkabel. Organizer für bis zu 4 Spleißkassetten |