Assemblages de câbles Evolv® Universel avec technologie Pushlok®
            L'assemblage de câble universel Evolv® pour Small Cell offre la simplicité nécessaire au déploiement de votre réseau FTTx. Il fonctionne sur différentes radios à petites cellules 5G et fournit le connecteur radio nécessaire sur un cordon rond équipé de notre technologie Pushlok® facile à raccorde.
Le câble offre un assemblage mono-fibre ou bi-fibre basé sur les normes SFP (Small-Form-Factor Pluggable) et selon le nombre de fibres.
L'extrémité du connecteur radio de l'assemblage a une double fonctionnalité pour toutes les radios avec des options de montage de connecteur externe et interne.
                                    Emballage
                                    
                                    
                                        
                                            Bulk
                                        
                                    
                                        
                                    
                                
                            
                                
                                    Longueurs
                                    
                                    
                                        
                                            15 m
                                        
                                    
                                        
                                    
                                
                            
                        Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| D10201JB4D9015M | Assemblage de câbles universel avec technologie Pushlok®, 1 FO Pushlok vers simplex LC, diélectrique, 15 m, emballage en vrac | |
| D10202JB4D9015M | Assemblage de câbles universel avec technologie Pushlok®, 2 FO PushLok vers simplex LC, diélectrique, 15 m, emballage en vrac | |
| D10401JB4D9015M | Assemblage de câbles universel avec technologie Pushlok®, 1 FO Pushlok vers duplex LC, diélectrique, 15 m, emballage en vrac | |
| D10402JB4D9015M | Assemblage de câbles universel avec technologie Pushlok®, 2 FO PushLok vers duplex LC, diélectrique, 15 m, emballage en vrac | |
| D17801JB4D9015M | Assemblage de câbles universel avec technologie Pushlok®, 1 FO Pushlok vers LC Uniboot, diélectrique, 15 m, emballage en vrac | |
| D17802JB4D9015M | Assemblage de câbles universel avec technologie Pushlok®, 2 FO PushLok vers Uniboot LC, diélectrique, 15 m, emballage en vrac |