text.skipToContent text.skipToNavigation

Everon® Copper DataCom, Panneau RJ45

Le panneau de brassage Everon® Copper Datacom angulaire est universellement applicable à tous les racks 19''. Cela permet de s'adapter aux configurations des gestionnaires pour les répartiteurs de bâtiment et d'étage. Le panneau possède une façade conductrice et des points de mise à la terre ou de mise à la terre intégrés ainsi que deux contacts de mise à la terre à l'arrière du panneau.


Produits

Référence du produit Nom du produit
KAXCOV-02400-C001 Everon® Copper DataCom, Panneau RJ45, Everon® Datennetzwerktechnik Verteilerfelder, 160° gewinkeltes Verteilerfeld 19 Zoll 1U 24 Ports, Keystone, Silber, leer
KAXCOV-02401-C001 Everon® Copper DataCom, Panneau RJ45, Everon® Datennetzwerktechnik Verteilerfelder, 160° gewinkeltes Verteilerfeld 19 Zoll 1HE 24 Ports, Keystone, Weiß, leer
KAXCOV-02408-C001 Everon® Copper DataCom, Panneau RJ45, Everon® Datennetzwerktechnik Verteilerfelder, 160° gewinkeltes Verteilerfeld 19 Zoll 1U 24 Ports, Keystone, Schwarz, leer
MAXCOV-02400-C001 Everon® Copper DataCom, Panneau RJ45, Everon® Datennetzwerktechnik Verteilerfelder, 160° gewinkeltes Verteilerfeld 19 Zoll 1U 24 Ports, VOL, Silber, leer
MAXCOV-02401-C001 Everon® Copper DataCom, Panneau RJ45, Everon® Datennetzwerktechnik Verteilerfelder, 160° gewinkeltes Verteilerfeld 19 Zoll 1U 24 Ports, VOL, Weiß, leer
MAXCOV-02408-C001 Everon® Copper DataCom, Panneau RJ45, Everon® Datennetzwerktechnik Verteilerfelder, 160° gewinkeltes Verteilerfeld 19 Zoll 1U 24 Ports, VOL, Schwarz, leer