text.skipToContent text.skipToNavigation

Panneau de brassage CCHE, MTP®

Les panneaux sont utilisés avec des connecteurs installables sur site ou dans les applications pour câbles pré-connectorisés acheminés directement dans l'équipement interconnect. Le raccordement entre les connecteurs est ainsi sécurisé efficacement Les panneaux de modules pour châssis existent en configuration de 6-, 8-, 12-, 16- and 24-ffibres pour une utilisation avec les solutions LANscape®. Les panneaux sont utilisés avec des connecteurs installables sur site ou dans les applications pour câbles pré-connectorisés acheminés directement dans l'équipement interconnect. Une variété d'adaptateurs standards est disponible. Dans la plupart des cas, les panneaux sont utilisés pour des applications où un étiquetage et une identification des connecteurs sont requis. Ceci est obtenu grâce aux icônes colorées avec différents symboles moulés.

Nombre d'adaptateurs
Couleur du manchon de l'adaptateur
Nombre de fibres

Products

Product Number Product Name
CCHE-CPE4-E3 Panneau CCHE, MTP®, 144 FO, 50 µm multimode (OM3/OM4)
CCHE-CP72-89 Panneau CCHE, MTP®, 72 FO, monomode (OS2), UPC
CCHE-CP72-E3 Panneau CCHE, MTP®, 72 FO, 50 µm multimode (OM3)
CCHE-CP96-89 Panneau CCHE, MTP®, 96 FO, monomode (OS2), UPC
CCHE-CP96-E3 Panneau CCHE, MTP®, 96 FO, 50 µm multimode (OM3)
CCHE-CPE4-89 Panneau CCHE, MTP®, 144 FO, monomode (OS2), UPC