text.skipToContent text.skipToNavigation

Armoire pour équipements actifs

Les armoires pour équipements actifs de Corning permettent de loger et de protéger les composants électroniques dans diverses applications, telles que les centres de commutation/centres de contrôle (Bureaux centraux), les points de présence (PoP) et les centres de données/Data Center. Elles sont disponibles en deux dimensions, 2 200 x 800 x 800 mm et 2 200 x 600 x 600 mm, afin d'offrir une grande flexibilité pour une variété de configurations. Construites sur un châssis robuste à assemblage à vis, elles peuvent chacune accueillir une charge statique maximale de 1 000 kg.


Produits

Référence du produit Nom du produit
AR-220606PG-ET Rack pour équipement actif, 2200 x 600 x 600 mm, parois latérales et paroi arrière, portes vitrées, ETSI
AR-220606PG-ST Rack pour équipement actif, 2200 x 600 x 600 mm, parois latérales et paroi arrière, portes vitrées, standard 19 pouces
AR-220606PN-ST Rack pour équipement actif, 2200 x 600 x 600 mm, parois latérales et paroi arrière, sans portes, standard 19 pouces
AR-220808PG-ET Rack pour équipement actif, 2200 x 800 x 800 mm, parois latérales et paroi arrière, portes vitrées, ETSI
AR-220808PG-ST Rack pour équipement actif, 2200 x 800 x 800 mm, parois latéralse et paroi arrière, portes vitrées, standard 19 puces
AR-220808PN-ST Rack pour équipement actif, 2200 x 800 x 800 mm, parois latérales et paroi arrière, sans portes, standard 19 pouces