Centrix® Spleißkassette
Die Centrix® Spließkassette ist geeigent für den Anschluß von 24 LC APC Einzelfaserports. Die Kassette besitzt 12 LC Duplex APC Adapter, farbige LC Einzelfaserpigtails und kann mit Crimp - oder Schrumpfspleißschutz bestückt werden. Der Drop - Handle schützt die Faserports und ermöglicht ein organisiertes Patchkabelmanagement sowie labeling auf der Vorder - und Oberseite der Kassette. Die Kassette ist ausziehbar und wird durch eine Einrastfunktion in Centrix Gehäusen gesichert. Der integrierte Kabelführungsbügel führt die Patchkabel auf die linke Seite der Kassette, kann mit Zubehör leicht auf die rechte Seite geändert werden. Die durchsichtigen und unverlierbaren Deckel auf der Ober - und Unterseite ermöglichen einfachen Zugriff und visuelle Unterstützung bei Fehlersuche. Der große und getrennte Überlängenspeicher von Bündeladern und Fasern als auch die vielfachen Bündeladereinführungspunkte der Kassette bieten größtmögliche Flexibilität.
Products
| Product Number | Product Name | |
|---|---|---|
| CTXCPP12-19-2RH000 | Centrix® Spleißkassette, 12 LSH APC Kupplung und SM Pigtails, MIC® 900 µm Standard Singlemode Pigtails | |
| CTXCPP12-6C-2RH000 | Cassette d'épissures Centrix® | |
| CTXCPP12-P1-2RC000 | Centrix® Spleißkassette, 12x LSH/APC Kupplungen und 12x LSH/APC Einzelfaser Pigtails (OS2), Crimp | |
| CTXCPP12-P1-2RH000 | Centrix® Spleißkassette, 12x LSH/APC Kupplungen und 12x LSH/APC Einzelfaser Pigtails (OS2) | |
| CTXCPP12-P2-2RH000 | Centrix® Spleißkassette, 12x LSH/APC Kupplungen und 12x LSH/UPC Einzelfaser Pigtails (OS2) | |
| CTXCPP24-3C-2RH000 | Cassette d'épissures Centrix® | |
| CTXCPP24-6C-2RC000 | Centrix® Spleißkassette, 24x SC/APC Kupplungen und 24x SC/APC Einzelfaser Pigtails (OS2) CS | |
| CTXCPP24-6C-2RH000 | Cassette d'épissures Centrix®, 24 adaptateurs SC/APC et 24 pigtails monofibre SC/APC (OS2) HS | |
| CTXCPP24-6C-2RJ000 | Cassette d'épissures Centrix® | |
| CTXCPP24-A9-2RC000 | Centrix® Spleißkassette, 12x LC Duplex/UPC Kupplungen und 24x LC/UPC Einzelfaser Pigtails (OS2) Crimp | |
| CTXCPP24-A9-2RH000 | Cassette d'épissures Centrix® | |
| CTXCPP24-B3-2RC000 | Cassette d'épissures Centrix® | |
| CTXCPP24-B3-2RH000 | Centrix® Spleißkassette, 12x LC Duplex/APC Kupplungen und 24x LC/APC Einzelfaser Pigtails (OS2) Schrumpf | |
| CTXCPP36-00-00C000 | Centrix® Spleißkassette, Kabel zu Kabel | |
| CTXCPP36-A9-2RC000 | Centrix® Spleißkassette, 18x LC Duplex/UPC Kupplungen und 36x LC/UPC Einzelfaser Pigtails (OS2) Crimp | |
| CTXCPP36-A9-2RH000 | Centrix® Spleißkassette, 18x LC Duplex/UPC Kupplungen und 36x LC/UPC Einzelfaser Pigtails (OS2) Schrumpf | |
| CTXCPP36-B3-2RC000 | Centrix® Spleißkassette, 18x LC Duplex/APC Kupplungen und 36x LC/APC Einzelfaser Pigtails (OS2) Crimp | |
| CTXCPP36-B3-2RH000 | Cassette d'épissures Centrix®, 18 adaptateurs LC Duplex/APC et 36 pigtails LC/APC monofibre (OS2) HS |