Terminal Evolv® Home (EHT)
Evolv® Home Terminal (EHT) est une solution murale combinant dans un seul équipement le point de terminaison de fibre pour le câble d’accès extérieur et le point de distribution du bâtiment. Le terminal assure une séparation claire entre les câbles extérieurs de l’installation, les dispositifs optiques et les câbles de distribution du bâtiment. L’EHT offre un grand niveau de flexibilité permettant les applications de coupleurs, d’épissurage et de brassage, et est disponible en différentes tailles pour répondre aux différentes exigences de capacité. La conception mince et compacte ainsi que l’option simple d'arrimage des câbles donnent à l’EHT une apparence discrète. L’étanchéité plastique sur plastique offre un indice de protection IP55 pour différents types de câbles et des ajouts rapides.
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| EHTMSU020B3514P00000X5C | Terminal Evolv® Home (EHT), Taille moyenne, Verrouillage à vis Phillips, Décharge de tension universelle, Joint standard avec 20 ports, LC APC Duplex, 5 x Splitter 1:4 avec sortie connectorisée, 5 Cassettes Monozone à sertissage | |
| EHTMSU0246CPGB000024T5H | Terminal Evolv® Home (EHT), Taille moyenne, Verrouillage à vis Phillips, Décharge de tension universelle, Joint standard avec 24 ports, SCAPC Simplex, Pigtails Grade B, Sans répartiteurs, 24 pigtails (côté distribution), Telcordia, 5 Cassettes Monozone thermorétractables | |
| EHTMSU032B311BB00000X8C | Terminal Evolv® Home (EHT), Taille moyenne, Verrouillage à vis Phillips, Décharge de tension universelle, Joint standard avec 32 ports, LC APC Duplex, 1 x Splitter 1:32 avec connectorisation entrée et sortie, 8 Cassettes Monozone à sertissage | |
| EHTMSU032B311BJ00000X8C | Terminal Evolv® Home (EHT), Taille moyenne, Verrouillage à vis Phillips, Décharge de tension universelle, Joint standard avec 32 ports, LC APC Duplex, 1 x Splitter 1:32 avec entrée connectorisée, 8 Cassettes Monozone à sertissage | |
| EHTMSU032B311BN00000X8C | Terminal Evolv® Home (EHT), Taille moyenne, Verrouillage à vis Phillips, Décharge de tension universelle, Joint standard avec 32 ports, LC APC Duplex, 1 x Splitter 1:32 sans connectorisation, 8 Cassettes Monozone à sertissage | |
| EHTMSU032B311BP00000X8C | Terminal Evolv® Home (EHT), Taille moyenne, Verrouillage à vis Phillips, Décharge de tension universelle, Joint standard avec 32 ports, LC APC Duplex, 1 x Splitter 1:32 avec sortie connectorisée, 8 Cassettes Monozone à sertissage | |
| EHTMSU034B3PGB003400V6C | Terminal Evolv® Home (EHT), Taille moyenne, Verrouillage à vis Phillips, Décharge de tension universelle, Joint standard avec 34 ports, LC APC Duplex, Pigtails Grade B, Sans répartiteurs, 34 pigtails (côté alimentation), VDE, 6 Cassettes Monozone à sertissage | |
| EHTMSU042B3PGB004200V8C | Terminal Evolv® Home (EHT), Taille moyenne, Verrouillage à vis Phillips, Décharge de tension universelle, Joint standard avec 42 ports, LC APC Duplex, Pigtails Grade B, Sans répartiteurs, 42 pigtails (côté alimentation), VDE, 8 Cassettes Monozone à sertissage | |
| EHTMSU048B3PGB000048TAH | Terminal Evolv® Home (EHT), Taille moyenne, Verrouillage à vis Phillips, Décharge de tension universelle, Joint standard avec 48 ports, LC APC Duplex, Pigtails Grade B, Sans répartiteurs, 48 pigtails (côté distribution), Telcordia | |
| EHTSKU008B3118P00000X2C | Terminal Evolv® Home (EHT), Petite taille, Verrouillage à clé, Décharge de tension universelle, Joint standard avec 8 ports, LC APC Duplex, 1 x Splitter 1:8 avec sortie connectorisée, 2 Cassettes Monozone à sertissage | |
| EHTSKU016B3218P00000X3C | Terminal Evolv® Home (EHT), Petite taille, Verrouillage à clé, Décharge de tension universelle, Joint standard avec 16 ports, LC APC Duplex, 2 x Splitter 1:8 avec sortie connectorisée, 3 Cassettes Monozone à sertissage | |
| EHTSSU002B3PGB000100T1H | Terminal Evolv® Home (EHT), Petite taille, Verrouillage à vis Phillips, Décharge de tension universelle, Joint standard avec 2 ports, LC APC Duplex, Pigtails Grade B, Sans répartiteurs, 1 pigtail (côté alimentation), Telcordia, 1 Cassettes Monozone thermorétractables | |
| EHTSSU002B3PGB000100V1C | Terminal Evolv® Home (EHT), Petite taille, Verrouillage à vis Phillips, Décharge de tension universelle, Joint standard avec 2 ports, LC APC Duplex, Pigtails Grade B, Sans répartiteurs, 1 pigtail (côté alimentation), VDE, 1 Cassettes Monozone à sertissage | |
| EHTSSU002B3PGB000200T1H | Terminal Evolv® Home (EHT), Petite taille, Verrouillage à vis Phillips, Décharge de tension universelle, Joint standard avec 2 ports, LC APC Duplex, Pigtails Grade B, Sans répartiteurs, 2 pigtails (côté alimentation), Telcordia, 1 Cassettes Monozone thermorétractables | |
| EHTSSU002B3PGB000200V1C | Terminal Evolv® Home (EHT), Petite taille, Verrouillage à vis Phillips, Décharge de tension universelle, Joint standard avec 2 ports, LC APC Duplex, Pigtails Grade B, Sans répartiteurs, 2 pigtails (côté alimentation), VDE, 1 Cassettes Monozone à sertissage | |
| EHTSSU004B3114P00000X3C | Terminal Evolv® Home (EHT), Petite taille, Verrouillage à vis Phillips, Décharge de tension universelle, Joint standard avec 4 ports, LC APC Duplex, 1 x Splitter 1:4 avec sortie connectorisée, 3 Cassettes Monozone à sertissage | |
| EHTSSU004B3114P00000X3H | Terminal Evolv® Home (EHT), Petite taille, Verrouillage à vis Phillips, Décharge de tension universelle, Joint standard avec 4 ports, LC APC Duplex, 1 x Splitter 1:4 avec sortie connectorisée, 3 Cassettes Monozone thermorétractables | |
| EHTSSU004B3PGB000300T1H | Terminal Evolv® Home (EHT), Petite taille, Verrouillage à vis Phillips, Décharge de tension universelle, Joint standard avec 4 ports, LC APC Duplex, Pigtails Grade B, Sans répartiteurs, 3 pigtails (côté alimentation), Telcordia, 1 Cassettes Monozone thermorétractables | |
| EHTSSU004B3PGB000300V1C | Terminal Evolv® Home (EHT), Petite taille, Verrouillage à vis Phillips, Décharge de tension universelle, Joint standard avec 4 ports, LC APC Duplex, Pigtails Grade B, Sans répartiteurs, 3 pigtails (côté alimentation), VDE, 1 Cassettes Monozone à sertissage | |
| EHTSSU006B3PGB000600T1H | Terminal Evolv® Home (EHT), Petite taille, Verrouillage à vis Phillips, Décharge de tension universelle, Joint standard avec 6 ports, LC APC Duplex, Pigtails Grade B, Sans répartiteurs, 6 pigtails (côté alimentation), Telcordia, 1 Cassettes Monozone thermorétractables | |
| EHTSSU006B3PGB000600V1C | Terminal Evolv® Home (EHT), Petite taille, Verrouillage à vis Phillips, Décharge de tension universelle, Joint standard avec 6 ports, LC APC Duplex, Pigtails Grade B, Sans répartiteurs, 6 pigtails (côté alimentation), VDE, 1 Cassettes Monozone à sertissage | |
| EHTSSU0086C118P00000X3H | Terminal Evolv® Home (EHT), Petite taille, Verrouillage à vis Phillips, Décharge de tension universelle, Joint standard avec 8 ports, SCAPC Simplex, 1 x Splitter 1:8 avec sortie connectorisée, 3 Cassettes Monozone thermorétractables | |
| EHTSSU008B3214P00000X3C | Terminal Evolv® Home (EHT), Petite taille, Verrouillage à vis Phillips, Décharge de tension universelle, Joint standard avec 8 ports, LC APC Duplex, 2 x Splitter 1:4 avec sortie connectorisée, 3 Cassettes Monozone à sertissage | |
| EHTSSU008B3214P00000X3H | Terminal Evolv® Home (EHT), Petite taille, Verrouillage à vis Phillips, Décharge de tension universelle, Joint standard avec 8 ports, LC APC Duplex, 2 x Splitter 1:4 avec sortie connectorisée, 3 Cassettes Monozone thermorétractables | |
| EHTSSU0096CPGB000009T3H | Terminal Evolv® Home (EHT), Petite taille, Verrouillage à vis Phillips, Décharge de tension universelle, Joint standard avec 9 ports, SCAPC Simplex, Pigtails Grade B, Sans répartiteurs, 9 pigtails (côté distribution), Telcordia, 3 Cassettes Monozone thermorétractables | |
| EHTSSU010B3PGB001000T2H | Terminal Evolv® Home (EHT), Petite taille, Verrouillage à vis Phillips, Décharge de tension universelle, Joint standard avec 10 ports, LC APC Duplex, Pigtails Grade B, Sans répartiteurs, 10 pigtails (côté alimentation), Telcordia, 2 Cassettes Monozone thermorétractables | |
| EHTSSU010B3PGB001000V2C | Terminal Evolv® Home (EHT), Petite taille, Verrouillage à vis Phillips, Décharge de tension universelle, Joint standard avec 10 ports, LC APC Duplex, Pigtails Grade B, Sans répartiteurs, 10 pigtails (côté alimentation), VDE, 2 Cassettes Monozone à sertissage | |
| EHTSSU012B3314P00000X3C | Terminal Evolv® Home (EHT), Petite taille, Verrouillage à vis Phillips, Décharge de tension universelle, Joint standard avec 12 ports, LC APC Duplex, 3 x Splitter 1:4 avec sortie connectorisée, 3 Cassettes Monozone à sertissage | |
| EHTSSU012B3314P00000X3H | Terminal Evolv® Home (EHT), Petite taille, Verrouillage à vis Phillips, Décharge de tension universelle, Joint standard avec 12 ports, LC APC Duplex, 3 x Splitter 1:4 avec sortie connectorisée, 3 Cassettes Monozone thermorétractables | |
| EHTSSU014B3PGB001400T3H | Terminal Evolv® Home (EHT), Petite taille, Verrouillage à vis Phillips, Décharge de tension universelle, Joint standard avec 14 ports, LC APC Duplex, Pigtails Grade B, Sans répartiteurs, 14 pigtails (côté alimentation), Telcordia, 3 Cassettes Monozone thermorétractables | |
| EHTSSU014B3PGB001400V3C | Terminal Evolv® Home (EHT), Petite taille, Verrouillage à vis Phillips, Décharge de tension universelle, Joint standard avec 14 ports, LC APC Duplex, Pigtails Grade B, Sans répartiteurs, 14 pigtails (côté alimentation), VDE, 3 Cassettes Monozone à sertissage | |
| EHTSSU018B3PGB000018T3H | Terminal Evolv® Home (EHT), Petite taille, Verrouillage à vis Phillips, Décharge de tension universelle, Joint standard avec 18 ports, LC APC Duplex, Pigtails Grade B, Sans répartiteurs, 18 pigtails (côté distribution), Telcordia, 3 Cassettes Monozone thermorétractables |